Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 124,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 82,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 91 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 2,54 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 213 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 191 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 23,1 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 76 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 129 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 127 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors