• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

N45372S01H300 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • N.41627.H300 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,365 kg
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)36 mm
External diameter 1 (Gearbox)72 mm
Код коробки передачBE4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen231794Fiat9658308980

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBerlingoBERLINGO I11/2000 => 01/2012--CitroenBerlingoBERLINGO II04/2008 => 03/2015--CitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 03/2015--CitroenC2C2 110/2005 => 12/2009--CitroenC2C2 210/2005 => 12/2009--CitroenC3C3 101/2009 => 02/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 02/2017--CitroenC3 IC3 I10/2005 => 09/2009--CitroenC3C3 II09/2009 => 08/2015--CitroenC4 IC4 I08/2006 => 08/2012--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 08/2015--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC8C801/2006 => 11/2010--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 05/2016--CitroenJumpyJumpy09/2011 => 05/2016--CitroenXantiaXANTIA 204/1999 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 07/2005--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--FiatSCUDOSCUDO06/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--Peugeot1007100701/2007 => 06/2010--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot20720702/2006 => 06/2013--Peugeot208 I208 I02/2012 => 03/2015--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2013--Peugeot30730702/2002 => 10/2007--Peugeot307307 102/2001 => 02/2009--Peugeot307307 202/2001 => 02/2009--Peugeot30830802/2009 => 02/2015--Peugeot308 I308 I08/2007 => 12/2013--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2013--Peugeot508508 I12/2010 => 08/2014--Peugeot80780709/2005 => 08/2014--PeugeotExpertEXPERT II12/2006 => 05/2016--PeugeotExpertExpert09/2011 => 05/2016--PeugeotPartnerPARTNER I08/2000 => 01/2012--PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 03/2015--PeugeotPartnerPartner02/2004 => 01/2012--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--