Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, разборный, с внутренним кольцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 17 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 30 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 35 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,088 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 19,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 32,5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 9000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 13000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 27 mm |
| db - Диаметр буртика вала | 34,4 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 38 mm |
| Db - Диаметр буртика корпуса | 30,6 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |