Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 13,8 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 16 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 22 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,067 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 8,1 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 10,3 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 8,05 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C