Roller follower with inner ring

NA2205LL/3AS - NTN

NA2205LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца17,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца38 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,209 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность17,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность25,9 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца5,55 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C