Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 62 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 19,8 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 35 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 43 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,322 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 21,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 34,5 kN |
| Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца | 22,2 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |