Roller follower with inner ring

NA2208LL/3AS - NTN

NA2208LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр80 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца22,7 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов48 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца57 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,623 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность28,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность55 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца9,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C