Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 120 mm |
| D - Наружный диаметр | 150 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 30 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 130 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| s - Максимальное осевое смещение | 0,8 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3,5 mm |
| Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 99,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 233 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2100 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 125 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 145 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |