Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4830C3 - NTN

NA4830C3

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр190 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов165 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес2,72 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность152 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность390 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала156,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса183,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm