Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4901LL/3AS - NTN

NA4901LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр24 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов16 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеOui/Yes
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,028 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,75 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность9,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса18 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm