Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4909LL/3AS - NTN

NA4909LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца22 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеOui/Yes
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,29 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность28,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность57 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса64 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm