Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA5914 - NTN

NA5914

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр100 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов80 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,06 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность103 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность187 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала75 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса95 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm