Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA6910R - NTN

NA6910R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр72 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов58 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
s - Максимальное осевое смещение0,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,529 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность74 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность139 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса68 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm