Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA69/32R - NTN

NA69/32R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр32 mm
D - Наружный диаметр52 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца36 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов40 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
s - Максимальное осевое смещение0,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,286 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность47,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность82 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса48 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm