Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 18 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 20 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 27 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,098 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 13,3 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 20,8 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 11,9 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C