Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 8 mm D - Наружный диаметр 24 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 14 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 12 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 19 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,042 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 6,9 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 7,7 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 6,65 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C