Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 10 mm D - Наружный диаметр 30 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 14 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 15 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 23 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,065 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 12 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 20,3 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 2,62 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C