Roller follower with inner ring

NATV25XLL/3AS - NTN

NATV25XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца24 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца42 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,285 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность31,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность73,5 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца23,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C