Roller follower with inner ring

NATV35LL/3AS - NTN

NATV35LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца28 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов44,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца58 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,647 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность52 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность134 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца8,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C