Roller follower with inner ring

NATV5LL/3AS - NTN

NATV5LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр5 mm
D - Наружный диаметр16 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца12 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность6,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность9,35 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца1,08 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C