• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NF217C3 - NTN

NF217C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов133,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов101,8 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца108,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,85 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность134 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса141 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца136,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image