Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 88,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 58,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 64 mm rNs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 82 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 71 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 8,65 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 53 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 60 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 90,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors