Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов48,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов36,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца38,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,131 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,39 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца35 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса39,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса50 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image