• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ209EG15 - SNR

NJ209EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов76,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов54,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца59 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца73,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,445 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,4 kN
N ref - Базовая частота вращения6900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,24 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,76 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,787 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,894 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца54 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца57 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса61 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image