• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ210ET2XC3 - NTN

NJ210ET2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов81,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов59,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца63,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,51 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность72 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца58 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image