• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ211C3 - NTN

NJ211C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов88,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов66,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца70,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,652 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность62,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца65 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image