• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ211EAT2XC5 - NTN

NJ211EAT2XC5

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов90 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов66 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца70,8 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC5
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность102 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность98,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала61,5 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса68 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image