• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ215 - NTN

NJ215

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов116,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов88,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца94 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,285 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность107 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность111 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка13,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца87 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса96 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса122 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image