Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ215EG1C3 - NTN

NJ215EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов118,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов88,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца94,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,41 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность130 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность156 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца87 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса96 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса122 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image