Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ216EG15 - SNR

NJ216EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95,3 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца101,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца122,3 mm
s - Максимальное осевое смещение1,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность159 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность171 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка20,2 kN
N ref - Базовая частота вращения4200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,706 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,294 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,812 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,406 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца94 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса104 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image