• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ218C3 - NTN

NJ218C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов143 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов107 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца114,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,376 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность169 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка20,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца105 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса116 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса151 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image