Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
30 mm
D - Наружный диаметр
62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
55,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
37,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,533 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
58 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
50 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
6,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
13200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой