Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 55,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 37,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 41,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,278 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 49 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 50 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,1 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 37 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 44 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 57 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors