• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2207EAT2XC3 - NTN

NJ2207EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов64 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов44 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца48 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,455 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность73 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность65,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,95 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала39 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца43 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса41,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца0 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image