Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2207EG15 - SNR

NJ2207EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов44 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца48,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца60,8 mm
s - Максимальное осевое смещение0,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,427 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность68,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность65,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8 kN
N ref - Базовая частота вращения7400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,704 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,296 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,215 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,608 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала41,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца43 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса50 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image