Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2210EG15 - SNR

NJ2210EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов59,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца64,2 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца78 mm
s - Максимальное осевое смещение0,9 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,588 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность89 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность91,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,2 kN
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,752 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,248 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,253 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,127 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца58 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image