• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов90 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов66 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца70,8 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца85,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,823 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность120 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность122 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца68 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image