Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 127,3 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 95,3 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 101,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 2,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 186 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 243 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 28,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 89 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 94 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 104 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 131 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors