Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2218EAT2X - NTN

NJ2218EAT2X

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов145 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов107 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца114,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность286 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность315 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка35,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса109 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса151 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца147 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image