Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ221C3 - NTN

NJ221C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов168,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов126,8 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца135 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес4,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность223 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность241 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка26,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца124 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса137 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса179 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image