Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 46 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 160 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 120 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 128 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 4,86 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 286 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 340 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 37,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 111 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 117 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 130 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 169 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors