• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр230 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца64 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов204 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов156 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца165,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес10,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность420 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность530 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала143 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца151 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса168 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса217 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image