Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 42 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 221 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 169 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 179,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 8,39 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 345 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 400 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 39,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 153 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 166 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 182 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 237 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors