Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ228C3 - NTN

NJ228C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца42 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов221 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов169 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца179,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес8,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность345 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность400 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка39,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала153 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца166 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса182 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса237 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image