Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2304EAT2XC3 - NTN

NJ2304EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов45,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов27,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца31,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность49,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность39 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,75 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса30 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса45,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца46,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image