Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 45,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 27,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 31,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,242 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 42 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 39 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,75 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 14000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 26,5 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 27 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 33 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 45,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors