Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2306EAT2XC3 - NTN

NJ2306EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов62,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов40,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца44,9 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность88 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность77,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,45 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36,5 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса44 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца64 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image