Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2308EG15 - SNR

NJ2308EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца57,6 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца75,4 mm
s - Максимальное осевое смещение1,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,96 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность126 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность121 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14,8 kN
N ref - Базовая частота вращения6000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,727 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,273 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,502 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,251 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца51 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image