Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
NJ2308EG15C3 - SNR
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
40 mm
D - Наружный диаметр
90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
33 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
52 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
57,6 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца
75,4 mm
s - Максимальное осевое смещение
1,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,96 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
126 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
121 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
14,8 kN
N ref - Базовая частота вращения
6000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)