Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
45 mm
D - Наружный диаметр
100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
36 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
88,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
58,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,73 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
162 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
153 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
18,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
8200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой